Pubblica i tuoi prodotti
BERET 1800 Lampione grigio scuro

BERET 1800 Lampione grigio scuro

BERET è una serie per l'illuminazione da esterno dalle linee moderne e semplici, che incorpora la tecnologia LED, composta da due fari e un lampione. Il lampione ha un'altezza di 180cm ed è realizzato in alluminio con diffusore in PMMA opalino. La sorgente luminosa è LED SMD 16W 4000K 625Lm. Questo lampione è ideale per illuminare il giardino.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 75524

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776065758

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1156039

    Fissaggio: Terra

    Serie: 7552

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: E

    Dimensioni della scatola di scarico: L00229

    Altezza minima di incasso (MM): 54

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Misura di taglio: 04

    Diametro del kit soffitto/luce: 16

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 625lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 4000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1800

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 120

    Peso netto della scatola individuale (KG): 65

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75524_-_BERET-1800-Dark-grey-pole-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)3.145
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted