Pubblica i tuoi prodotti
CLAP Applique/plafoniera lineare nero 3x6W 3000K 38º

CLAP Applique/plafoniera lineare nero 3x6W 3000K 38º

CLAP è un sistema di illuminazione per spazi esterni che si distingue per la sua sfumatura tecnica e versatile. Offre diverse soluzioni di illuminazione diretta/indiretta con un'estetica unitaria (pali, fari, applique, sospensioni, proiettori per alberi, ecc.). L'applique/plafoniera lineare CLAP, dalla struttura e dal volume quasi invisibili, lascia tutto il risalto alla luce d'accento, ideale per creare spazi dal carattere scenografico. È di colore nero, temperatura di colore di 3000K e angolo di 38°. È possibile abbinare ai proiettori la visiera antiabbagliamento rif. 75714-2 ottimizzando il comfort visivo.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 75712-233

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776356115

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 908208

    Categoria: ESTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: CLAP Applique/plafoniera lineare nero 3x6W 3000K 38º

    Descrizione del prodotto: CLAP è un sistema di illuminazione per spazi esterni che si distingue per la sua sfumatura tecnica e versatile. Offre diverse soluzioni di illuminazione diretta/indiretta con un'estetica unitaria (pali, fari, applique, sospensioni, proiettori per alberi, ecc.). L'applique/plafoniera lineare CLAP, dalla struttura e dal volume quasi invisibili, lascia tutto il risalto alla luce d'accento, ideale per creare spazi dal carattere scenografico. È di colore nero, temperatura di colore di 3000K e angolo di 38°. È possibile abbinare ai proiettori la visiera antiabbagliamento rif. 75714-2 ottimizzando il comfort visivo.

    Serie: 7572

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Nero

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: CXA1304-0000-000gg0nn30F

    IP: 65

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 3X6

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 24V CV

    Lumen max: 3x524lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: >80

    Gradi di apertura: 38°

    Adatto a Sea Sid: 0

    Accessorio correlato: 75714-2

    Accessori inclusi nella scatola: Base/Florón

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75712-233_-_CLAP-Black-linear-wall-lamp-ceiling-3x6W-3000K-38deg
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni