Pubblica i tuoi prodotti
Lampadina OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE

Lampadina OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE

OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMERABILE
Voce di capitolato
  • Riferimento: 97687127

    Catalogo: Bombillas

    EAN: 8421776186415

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 6017

    Materiale schermo: PC

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: PC

    Finitura principale: PC

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 10W

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: Yes

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >=80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 91

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 95

    Peso netto della scatola individuale (KG): 95

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico97687127_-_Bulb-OSRAM-LED-E27-PAR30-10W-2700K-36-633lm-DIMMABLE
  • Famiglia di prodottoBULBS
  • Gruppo di famigliaE27
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro