Pubblica i tuoi prodotti
Via Postumia® 6,5cm - masselli per pavimentazioni esterne
Via Postumia® 6,5cm - masselli per pavimentazioni esterne
Via Postumia® 6,5cm - masselli per pavimentazioni esterne
Via Postumia® 6,5cm - masselli per pavimentazioni esterne
Via Postumia® 6,5cm - masselli per pavimentazioni esterne
Via Postumia® 6,5cm - masselli per pavimentazioni esterne
    Ferrari BK

    Via Postumia® 6,5cm - masselli per pavimentazioni esterne

    Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico leggero. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme.
    Voce di capitolato
    • Fornitura di elementi per pavimentazione in Rocciablock® modello "VIA POSTUMIA® cm6,5", a doppio strato, provvisti di marcatura CE, prodotti secondo la norma di prodotto UNI EN 1338 da azienda che ha ottenuto la certificazione del suo Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La pavimentazione sarà composta da 4 elementi modulari aventi dimensioni pari a 6.5x19.5/13x19.5/19.5x19.5/26x19.5. La superficie degli elementi dovrà essere leggermente convessa, gli spigoli dovranno essere ondulati e i giunti maggiorati ed irregolari. Lo strato di usura superficiale dovrà essere composto almeno al 50% da aggregati selezionati di pietre naturali pregiate, in modo da garantire una colorazione naturale e durevole nel tempo.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovia-postumia-65
    • Famiglia di prodottoOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Gruppo di famigliaArchitectural (Architettoniche)
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Codice UNSPSC30171701
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete pavers
    • Codice CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Numero OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Titolo OmniClassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Albania
    Algeria
    Austria
    Libia
    Bosnia ed Erzegovina
    Marocco
    Croazia
    Tunisia
    Francia
    Italia
    Montenegro
    Slovenia
    Spagna
    Svizzera