Via Postumia® 8,2cm - masselli per pavimentazioni esterne
Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico medio. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme.
Voce di capitolato
Fornitura di elementi per pavimentazione in Rocciablock® modello "VIA POSTUMIA® cm8,2", a doppio strato, provvisti di marcatura CE, prodotti secondo la norma di prodotto UNI EN 1338 da azienda che ha ottenuto la certificazione del suo Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La pavimentazione sarà composta da 4 elementi modulari aventi dimensioni pari a 13x19.5/19.5x19.5/26x19.5/32.5x19.5. La superficie degli elementi dovrà essere leggermente convessa, gli spigoli dovranno essere ondulati e i giunti maggiorati ed irregolari. Lo strato di usura superficiale dovrà essere composto almeno al 50% da aggregati selezionati di pietre naturali pregiate, in modo da garantire una colorazione naturale e durevole nel tempo.
Specifiche tecniche
Rif. Unicovia-postumia-82
Famiglia di prodottoOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
Gruppo di famigliaHigh traffic loads (Traffico pesante)