Pubblica i tuoi prodotti
EGEA TECH 200 LT - 260LT-S
EGEA TECH 200 LT - 260LT-S
    Ferroli

    EGEA TECH 200 LT - 260LT-S

    Pompa di calore ad aria per installazioni a pavimento con serbatoio d’accumulo integrato per la

    produzione di acqua calda sanitaria. I modelli LT sono equipaggiati con il sistema di defrosting attivo, per poter funzionare correttamente fino a -7°C di temperatura dell’aria.

    - Gas refrigerante R134a

    - Resistenza elettrica integrativa da 1500 W

    - Pannello di controllo touch a bordo macchina semplice ed intuitivo

    - L’elettronica di controllo standard permette la gestione di sistemi in cascata fino a 8 EGEA TECH

    (a basamento) con la logica del MASTER-SLAVE tramite un collegamento Morbus tra gli apparecchi.

    - Wi-Fi integrato per controllo da smartphone con l’App “FERROLI HOME”

    Tramite l’app FERROLI HOME o dal pannello di controllo a bordo macchina si possono selezionare

    più modalità operative.

    L’elettronica di EGEA TECH è in grado di gestire e ottimizzare l’integrazione con l’energia elettrica fotovoltaica provvedendo ad innalzare la temperatura dell’acqua nell’accumulo fino ad un valore stabilito dall’utente (max 75°C).

    - È possibile monitorare i consumi energetici con la funzione ENERGY MONITORING (progettata

    e brevettata da FERROLI) in modo da poter efficientare la produzione di acqua calda sanitaria

    garantendo sempre il massimo comfort all’utente.

    Voce di capitolato



    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoegea-tech-200-lt-260lt-s
    • Famiglia di prodottoHVAC - Heat Pumps
    • Gruppo di famigliaHeat Pumps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-27
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Numero OmniClass23-33 17 00
    • Titolo OmniClassHeat Pumps