Pubblica i tuoi prodotti
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
    Ferroli

    EGEA TECH 90 LT - 120 LT

    Pompa di calore ad aria per installazioni murali con serbatoio d’accumulo integrato per la

    produzione di acqua calda sanitaria:

    - Gas refrigerante ecologico R290 e sistema di defrosting attivo per poter arrivare a funzionare

    correttamente fino a -7°C di temperatura dell’aria

    - Resistenza elettrica integrativa da 1200 W

    - Wi-Fi integrato per controllo da smartphone con l’App “FERROLI HOME”

    - Pannello di controllo touch a bordo macchina semplice ed intuitivo

    - Serbatoio di accumulo acqua in acciaio smaltato con isolamento in poliuretano da 50 mm

    - Scambiatore di calore principale in alluminio esterno al serbatoio

    - Possibilità di canalizzazione dell’aria di espulsione

    - Ciclo anti-legionella programmabile

    - Predisposizione (ingresso digitale) per attivazione con disponibilità di energia fotovoltaica

    - Predisposizione (ingresso digitale) per attivazione con tariffazione elettrica agevolata

    Capacità nominale accumulo 89 lt

    Capacità massima acqua calda 40° C 102 lt

    Max temperatura ACS 62° C

    Max temperatura ACD con booster elettrico 75° C

    È possibile monitorare i consumi energetici con la funzione ENERGY MONITORING (progettata e brevettata da FERROLI) in modo da poter efficientare la produzione di acqua calda sanitaria garantendo sempre il massimo comfort all’utente

    Voce di capitolato


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoegea-tech-90-lt-120-lt
    • Famiglia di prodottoHVAC - Heat Pumps
    • Gruppo di famigliaHeat Pumps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-18
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Numero OmniClass23-33 17 00
    • Titolo OmniClassHeat Pumps