Pubblica i tuoi prodotti
Minileda R10
Archiviato

Minileda R10

La gamma di incassi estraibili Minileda offre alte prestazioni in dimensioni estremamente compatte. Il movimento della testa permette un’ampia direzionalità del flusso luminoso, in un apparecchio dal design minimale e sofisticato.
Voce di capitolato
  • La gamma di incassi estraibili Minileda offre alte prestazioni in dimensioni estremamente compatte. Il movimento della testa permette un’ampia direzionalità del flusso luminoso, in un apparecchio dal design minimale e sofisticato.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMINILEDAR10
  • Famiglia di prodottoDownlights
  • Gruppo di famigliaAdjustable
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)88
  • Larghezza (mm)64
  • Profondità (mm)64
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring