uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Antea CTFS

Unique ref.: antea_ctfs
Produttore: Fondital
Famiglia prodotto: Boilers
Gruppo prodotto: Wall Mounted Atmospheric Boilers
Larghezza (mm): 400
Altezza (mm): 700
Profondità (mm): 250
Data di pubblicazione: 2019-11-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

ANTEA CTN - CTFS
Antea mono-thermal CTFS is a wall-hung gas combi instant boiler, with sealed chamber and forced draught. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

PLUS
- Compact dimension, only 250 mm deep
- LCD user interface with diagnostics
- Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
- Thermoregulation with external probe (optional)

FEATURES
- 7-litre heating expansion vessel
- Stainless steel DHW plate heat exchanger
- Hydraulic unit in composite material
- Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
- Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
- Automatic by-pass


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
Classificazione IFC: Boiler
Nome UNSPSC: Boilers
Codice UNSPSC: 401020
Uniclass 1.4 Codice: L75211
Uniclass 1.4 Descrizione: Gas fired boilers
Uniclass 2.0 Codice: PR-87-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Boilers
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_60_08
Uniclass 2015 Descrizione: Boilers
NBS Reference Codice: 87-08
NBS Reference Descrizione: Boilers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating Boilers
Numero OmniClass: 23-33 15 00
Titolo OmniClass: HVAC Heating Units
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
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
HVAC - Boilers

Nome Valore
Heat Flow Rate 24 kW
Installation Method Wall mounted
Material Aluminium ; Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Aluminium ; Stainless Steel

BIMobject®