Pubblica i tuoi prodotti
Cool 1160
Cool 1160
Cool 1160
Cool 1160
Cool 1160
    Fondital

    Cool 1160

    4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)

    COOL propone soluzioni per l’arredobagno particolarmente versatili grazie alla ricca offerta di finiture e dimensioni: 24 colori, 20 modelli, interassi da 400 a 600, numerose altezze (da 858 a 1740) e ben 2 tipologie di attacco idraulico rendono COOL una linea di prodotti elegante e in grado di offrire soluzioni tecniche innovative e brevettate.

    COOL PLUS

    • Trattamento anticorrosivo totale Aleternum, di serie
    • 2 tipologie di attacco idraulico: tradizionale e centrale dal basso
    • 100% MADE IN ITALY
    • Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri
    Voce di capitolato
    • Tutti i modelli COOL sono garantiti 12 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione. 

      Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
      Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
      I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695. 

      24 colori
      20 modelli
      interassi da 400 a 600
      4 altezze: da 858 a 1740
      2 tipologie di attacco idraulico: tradizionale e centrale dal basso

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCool-bath-radiator-1160
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical and Water Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-12
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)1152
    • Profondità (mm)26
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011023
    • Nome ETIMTube radiator
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_48
    • Descrizione Uniclass 2015Low temperature hot water (LTHW) heated towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-31 25 25 13
    • Titolo OmniClassWater Heated Towel Bars
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America