Pubblica i tuoi prodotti
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
    Fondital

    eCool ED

    ECOOL ED
    Scaldasalviette elettrico in alluminio, elettronica con display LCD, programmazione giornaliera/settimanale

    PLUS
    - Interfaccia a LCD retroilluminato
    - Resistenza di tipo PTC autoregolante: comfort elevato
    - Programmazione giornaliera e settimanale
    - Trattamento anticorrosivo totale Aleternum, di serie
    - Bianco RAL 9010
    - Funzione di rilevamento apertura finestra

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Corpo in lega d’alluminio a bassa inerzia termica
      - Grado di protezione IP44
      - Regolazione elettronica PI della temperatura
      - Sensore di temperatura NTC
      - Funzioni: Programmazione/Comfort/ Ridotta/Antigelo/blocco tasti
      - Classe 2 di isolamento
      - Sistema di fissaggio incluso nella confezione

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoecool_ed
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaElectrical Radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-11
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000593
    • Nome ETIMRadiator (electric)
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-31 25 25 11
    • Titolo OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America