Pubblica i tuoi prodotti
Itaca KR
Itaca KR
    Fondital

    Itaca KR

    ITACA KR
    The Itaca KR is a wall-hung condensing boiler for heating only, electronically arranged for connection to an external water heater. The boiler uses condensing technology, which allows it to lower consumptions, boost performance, and reduce emissions of pollutants.

    PLUS
    - Modulation ratio 1:9
    - Touch screen user interface
    - Controls to manage 2 different types of solar thermal systems fitted as standard
    - Room temperature can be set from the boiler if an external probe is installed
    - 26-plate DHW heat exchanger

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoitaca_kr
    • Famiglia di prodottoBoilers
    • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)315
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
    • Clasificazione IFCCaldaia
    • Codice ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Codice UNSPSC401020
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descrizione Uniclass 2015Boilers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numero OmniClass23-33 11 13
    • Titolo OmniClassCondensing Boilers
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia