Pubblica i tuoi prodotti
Rodi Dual HR 70-1300
Fondital

Rodi Dual HR 70-1300

RODI DUAL HR 70-1300
Rodi Dual HR è una caldaia a basamento in acciaio per il solo riscaldamento, ad alta potenza e alto rendimento adatta a bruciatori ad aria soffiata di gas.

PLUS
- Tre stelle di rendimento
- Quadro elettrico per gestire più zone
- Pressione di esercizio 6 bar

Voce di capitolato
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Corpo caldaia in acciaio a tubi di fumo con focolare ad inversione di fiamma
    - Funzionamento con bruciatori ad aria soffiata di gas
    - Pozzetto per termometri di controllo
    - Quadro elettrico di comando e gestione (da ordinare separatamente) nella versione standard (C) con comando bruciatore bistadio, comando circolatore riscaldamento, comando pompa di ricircolo, predisposizione per bollitore esterno, segnalazioni d’allarme e funzionamento, in più la versione multizona (PC) è dotata di comando per tre pompe di zona
    - Classificazione del rendimento secondo 92/42/CEE: ★★★

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorodi_dual_70_1300
  • Famiglia di prodottoBoilers
  • Gruppo di famigliaWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Codice ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCFire tube boilers
  • Codice UNSPSC40102001
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 15
  • Titolo OmniClassFire Tube Boilers
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America