Pubblica i tuoi prodotti
Safestep R11
Safestep R11
Safestep R11

    Safestep R11

    Safestep R11 è progettato specificamente per zone con un rischio elevato di scivolamento, ad esempio cucine professionali. Tutti i colori di Safestep R11 sono coordinati con la gamma Safestep R12.
    Voce di capitolato
      • Roll size: 27 m long x 2 m wide
        Surface finish: PUR Pearl
        Classification commercial use: 34
        Classification light industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.7 mm
        Total weight: 2750 g/m2
        Impact sound reduction: 5 dB
        Dimensional stability: ≤ 0.1%
        Castor chair continuous use: pass
        Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
        Colour fastness to light: ≥ 6
        Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        Resistance to chemicals: very good
        Flexibility: Ø 10 mm
        Use in wet areas: yes
        Slip resistance (DIN 51130): R11
        Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
        Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
        Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Recycled content (mass): ≥ 24%

        DoP: 0200101-DoP-306
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFO-SF-11
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaSafety Vinyl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-22
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)27000
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)2
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)2.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Descrizione Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15
    • Titolo OmniClassResilient Flooring

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Asia