Pubblica i tuoi prodotti
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    The Series 7™ returns in a fully upholstered version with wooden armrests, revisiting Arne Jacobsen’s original idea of combining soft upholstery with a tactile wooden element. The result brings a new sense of warmth and presence to the chair while remaining true to its familiar silhouette. Available as both a dining and office chair, the design moves easily between settings, offering a more material-rich interpretation of a wellknown form.

    Voce di capitolato
    • Shell: Fully upholstered

      Armrest: Clear lacquered veneer

      Base: Standard options

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3217-FullUph-Wood
    • Famiglia di prodottoSeating
    • Gruppo di famigliaSeries 7™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)610
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText