Pubblica i tuoi prodotti
FH125 Table

FH125 Table

4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
Voce di capitolato
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFH125
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaFH125
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)1250
Relativo a
  • Materiale principaleLaminato
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products