Pubblica i tuoi prodotti
Alphabet Sofa™ Series PL210-3
Alphabet Sofa™ Series PL210-3
Alphabet Sofa™ Series PL210-3

    Alphabet Sofa™ Series PL210-3

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)
    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    Voce di capitolato
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material. Meassurements: Height: 70cm / 28" Width: 210cm/ 82.7" Depth: 120cm/ 47.2" Seat height: 40cm/ 16"
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAlphabet-Sofa-Series-PL210-3
    • Famiglia di prodottoSeating
    • Gruppo di famigliaAlphabet Sofa™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)2100
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Materiale secondarioSchiuma espansa
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products