Pubblica i tuoi prodotti
Avion™ Pendant

Avion™ Pendant

4.3 su 5 stelle4.3(18 recensioni)
The Avion™ is inspired by a childhood fascination with aircraft - in particular, Zeppelin airships gliding across the sky. The pendant’s large, oval-like shape has a playful expression, and emits a soft and diffused light that contributes to the natural atmosphere of any room.
Voce di capitolato
  • Features: Unique, joyfull shape. The polycarbonate shade gives a diffuse, soft light to the room and uplight to the ceiling for more spaceous room experience. Height: 34,2cm/ 13.5" Length: 85cm/ 33.5" Colour: Opal white Surface finish: Shot peened opal Material: Polyethylene, white PC/ABS Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 2x100W Lampbase E27 Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAvion
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaAvion™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)342
  • Larghezza (mm)850
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioPC/ABS
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures