Pubblica i tuoi prodotti
Silhuet™ Pendant

Silhuet™ Pendant

4.2 su 5 stelle4.2(18 recensioni)
The beautiful Silhuet pendant is characterized by soft – almost hynotising – lines and warm brass. Fritz Hansen reissued the Silhuet design in celebration of the Danish designer Jo Hammergorg’s 100th anniversary. In homage, Hammerborg’s signature and a 100-year tag are inscribed inside every pendant.
Voce di capitolato
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: brushed brass, polished brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: brushed brass, polished brass • Material: brass • Name: Silhuet™ • Nominal Height: 32.8 cm • Nominal Length: 29.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSilhuet
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaSilhuet™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)328
  • Profondità (mm)295
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures