Pubblica i tuoi prodotti
Cadence Chair

Cadence Chair

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance. The Plank chair’s horizontal plank placed at the top of the headrest is the signature look of the series and where it takes its name from. Modern simplicity in an elegant expressive design, the Plank chair can stand alone or be combined with other pieces from the Plank series.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCadence-Chair
  • Famiglia di prodottoOutdoor Seating
  • Gruppo di famigliaCadence
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)77
  • Larghezza (mm)69.5
  • Profondità (mm)58
Relativo a
  • Materiale principaleTeak
  • Progettato inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products