Pubblica i tuoi prodotti
Cadence Table

Cadence Table

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance Plank Table sits within the Plank series of outdoor furniture designed with wooden planks in focus. Extend the table's length without interrupting the design's even rhythm by placing several tables in a line. The design is elegant yet expressive without complication. The table seats four to six people.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCadence-Table
  • Famiglia di prodottoOutdoor Tables
  • Gruppo di famigliaCadence
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)73
  • Larghezza (mm)90
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principaleTeak
  • Progettato inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)27
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products