Pubblica i tuoi prodotti
Caravaggio™ Read Wall lamp

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 su 5 stelle4.6(20 recensioni)
The Caravaggio™ has gained the status of a design icon. Designed by Cecilie Manz, the shades upscale a timeless silhouette with a fresh, modern expression. A rotating arm and flexible neck make this design adjustable for a variety of settings and tasks.
Voce di capitolato
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCaravaggio-Read-Wall
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaCaravaggio™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)206
  • Larghezza (mm)140
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures