Pubblica i tuoi prodotti
Drachmann Table Round

Drachmann Table Round

The signature Drachmann series draws inspiration from the beautiful garden of Danish romantic poet and painter, Holger Drachmann. A careful balance of Nordic nostalgia and modern simplicity underlies its enduring popularity. Designed in collaboration with Danish designer, Mogens Holmriis, the balanced form of the Drachmann Table pairs Nordic nostalgia with modern simplicity. The neat sized round table comfortably seats four people. Made of 100% FSC-certified teak.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDrachmann-Table-Round
  • Famiglia di prodottoOutdoor Tables
  • Gruppo di famigliaDrachmann
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-21
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)72
  • Profondità (mm)126
Relativo a
  • Materiale principaleTeak
  • Progettato inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products