Pubblica i tuoi prodotti
Join™ FH61 Table

Join™ FH61 Table

4.4 su 5 stelle4.4(10 recensioni)
The Join™ coffee table series comes in 3 shapes. The table top is made of solid wood in 2 finishes: Oak with clear lacquer and black coloured oak. The base consists of four legs in black powder coated steel. The Join™ coffee table by Fritz Hansen, was launched in 2014. The table is available in oval and round shapes with a solid oak table top and black powder coated steel legs.
Voce di capitolato
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 50 cm / 19.7 " • Nominal Width: 130 cm / 51.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFH61
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaJoin™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)370
  • Larghezza (mm)1300
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products