Pubblica i tuoi prodotti
PK40 Table

PK40 Table

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
PK40™ is a unique version of Poul Kjærholm’s square conference table with a leather-covered tabletop and a stainless steel base. The juxtaposition of materials is remarkable, a truly luxury design executed with full attention to detail.
Voce di capitolato
    • Category: 4 legged, stainless steel table with leather upholstered tabletop
    • Features: The PK40™ table is available in a limited range of leather upholstered tabletop. The base is made of satin brushed stainless steel.
    • Finish: The PK40™ table comes with an upholstered tabletop in a limited range of leather types. The base is made in satin brushed stainless steel.
    • Nominal Height: 70 cm / 27.6 "
    • Nominal Length: 140 cm / 55.1 "
    • Nominal Width: 140 cm / 55.1 "
    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years
    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPK40
  • Famiglia di prodottoTables
  • Gruppo di famigliaPK40™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)1400
Relativo a
  • Materiale principalePelle
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)88
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products