Pubblica i tuoi prodotti
Lissoni™ Sofa

Lissoni™ Sofa

4.1 su 5 stelle4.1(11 recensioni)
The Lissoni Sofa™ is a sophisticated, modern sofa that adds a healthy dose of comfort and luxury to everyday life. Characterized by clean lines and flawless attention to detail, this sofa by Piero Lissoni has a remarkably pronounced appearance that elevates and adds character to any room. The two-seat sofa has an understated sophistication that exudes quality through clear, elegant construction. This Lissoni sofa model is wider and deeper than many standard two-seater sofas.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPL112
  • Famiglia di prodottoSeating
  • Gruppo di famigliaLissoni™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)750
  • Larghezza (mm)1980
  • Profondità (mm)920
Relativo a
  • Materiale principaleTappezzeria
  • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products