Pubblica i tuoi prodotti
Almond R682022 Tile
Fritztile

Almond R682022 Tile

Embracing the style and dynamic texture of traditional terrazzo, the RGLASS Collection combines natural stone chips with post-consumer recycled glass set in an opaque, inert resin. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorglass_almond_R682022
  • Famiglia di prodottoResilient Tiles
  • Gruppo di famigliaRGlass Collection
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)305
  • Larghezza (mm)305
  • Profondità (mm)4.5
Relativo a
  • Materiale principalePietra
  • Materiale secondarioGranuli di vetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_90
  • Descrizione Uniclass 2015Terrazzo tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13
  • Titolo OmniClassTile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes