Pubblica i tuoi prodotti
COVERLAM IMPERIAL
COVERLAM IMPERIAL
    Grespania

    COVERLAM IMPERIAL

    Full body porcelain tile in 5,6 mm thick, marble finish. The largest slab is 1200x2600 mm, three sizes, available in polished version. Infinity format creates a sequence thanks to the continuity of veining through 4 porcelain slabs of 1200x2600mm. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Voce di capitolato
    • Formats: 120x260, 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOVERLAM_IMPERIAL
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaPorcelain tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2600
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)5.6
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704