Pubblica i tuoi prodotti
Wave Wash-basin 500x450
Wave Wash-basin 500x450
Wave Wash-basin 500x450
    Gala
    Archiviato

    Wave Wash-basin 500x450

    Wash-basin with overflow and fixing kit.
    With tap hole.

    WAVE over-counter and wall-hung wash-basin, the perfection of the square lines. With overflow.

    Voce di capitolato
    • Wash-basin over-counter and wall hung.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0303001
    • Famiglia di prodottoWawe
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks