Pubblica i tuoi prodotti
Mid Washstand 450x450, wall-hung
Mid Washstand 450x450, wall-hung
    Gala

    Mid Washstand 450x450, wall-hung

    4.2 su 5 stelle4.2(11 recensioni)

    Wash-stands 45 x 45 cm with overflow and fixing kit.

    Elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accesorias, the new trend of slim walls in vitreous china.

    Voce di capitolato
    • Wall-hung installation

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4008001
    • Famiglia di prodottoMid
    • Gruppo di famigliaWash-basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)147
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures