Pubblica i tuoi prodotti
Easy Urinal
Easy Urinal
Easy Urinal
    Gala

    Easy Urinal

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)

    Urinal with rubber connector and fixing kit.
    Top inlet.

    Options: Urinal divider.

    For areas where space needs to be maximised.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1011901
    • Famiglia di prodottoEasy
    • Gruppo di famigliaUrinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)34.5
    • Profondità (mm)26.5
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures