Pubblica i tuoi prodotti
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung
    Gala

    Mid Wash-basin 650x450, pedestal, semi-pedestal or wall-hung

    Wash-basin, 65 x 65 cm with overflow and fixing kit.

    Spacious and elegant wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories. The new trend of thin walls in vitreous china is here thanks to the collection Mid. Very versatile, with pedestal, half-pedestal and wall-hung options.

    Voce di capitolato
    • For pedestal, semi-pedestal or wall-hung installation. 

      Compatible with Emma Square and Smart pedestal and semi-pedestal.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4002001
    • Famiglia di prodottoMid
    • Gruppo di famigliaWash-basin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)147
    • Larghezza (mm)650
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures