Pubblica i tuoi prodotti
Elia WC pan 470x350 vertical outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 vertical outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern vertical outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with soft, simple and functional lines. S-trap.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1813001
  • Famiglia di prodottoElia
  • Gruppo di famigliaWC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-09-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)380
  • Larghezza (mm)470
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures