Pubblica i tuoi prodotti
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
    Gala
    Archiviato

    Klea Countertop Wash-basin 900x400

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes: 52 Gold, 71 Silver, 53 Bronze.

    Sensuality and style define Klea, a range whose oval shape and extremely fine lines express a taste for distinction as revealed by its impeccable gold, silver and bronze finish.

    Voce di capitolato
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33040XX
    • Famiglia di prodottoKlea
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks