Pubblica i tuoi prodotti
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1700x750 mm.

    Bath without chassis and without waste.

    When design and ergonomics join, a unique bath model is born. Mitta, a sophisticated bath, with pure lines and a great variety of dimensions, that make this bath the ideal solution to adapt to any bathroom space.

    Voce di capitolato
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6240201
    • Famiglia di prodottoMitta
    • Gruppo di famigliaBaths
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1700
    • Profondità (mm)750
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures