Pubblica i tuoi prodotti
GEALAN-KUBUS® Portafinestra ad un’anta e ribalta con soglia
GEALAN-KUBUS® Portafinestra ad un’anta e ribalta con soglia
GEALAN-KUBUS® Portafinestra ad un’anta e ribalta con soglia
GEALAN-KUBUS® Portafinestra ad un’anta e ribalta con soglia
GEALAN-KUBUS® Portafinestra ad un’anta e ribalta con soglia
GEALAN-KUBUS® Portafinestra ad un’anta e ribalta con soglia
GEALAN-KUBUS® Portafinestra ad un’anta e ribalta con soglia

    GEALAN-KUBUS® Portafinestra ad un’anta e ribalta con soglia

    4.5 su 5 stelle4.5(48 recensioni)

    Il sistema GEALAN-KUBUS® definisce per le finestre in PVC un nuovo linguaggio di design in architettura. Più luce e trasparenza grazie alle grandi superfici vetrate aprono nuove possibilità di progettazione. Nella parte interna il nuovo sistema convince per il design complanare senza fughe disarmoniche, mentre all'esterno, il sormonto squadrato esalta l’aspetto d’insieme armonioso.

    Questo sistema di finestre orientato al design apre agli architetti enormi possibilità di progettazione e di conseguenza nuove prospettive. Non importa se si tratti di un telaio a vista al 100%, parzialmente a vista o quasi invisibile, ne nascono proporzioni che lasciano il segno.

    Il sistema è fornito di base con le innovazioni vetratura statica a secco (STV®), isolamento intensivo interno (IKD®) e superficie in acrylcolor.

    Voce di capitolato
    • • Isolamento termico (in W/m2k): fino a Uw = 0,88 (Dimensioni standard)
      • Isolamento acustico: fino a Rw = 45 dB
      • Sicurezza antieffrazione: RC1, RC2, RC2N
      • Profondità di costruzione: 82,5 mm
      • Ferramenta: standard oppure a scomparsa
      • Dimensioni massime anta:
      larghezza: 1450 mm
      altezza: 2500 mm
      Si prega di notare: La larghezza e l'altezza dell'elemento dipendono dal tipo di costruzione dell’anta!

      Versione standard con:
      • IKD® (Isolamento intensivo interno)
      • STV® (Vetratura statica a secco)
      • superficie in acrylcolor Opzionalmente disponibile con:
      • pellicolatura sul lato interno (tinta unita o effetto legno)
      • cartellina in alluminio

      Sono realizzabili:
      • finestre casa passiva
      • finestre KfW-55
      • finestre KfW-70
      • vetrature fisse

      Sono disponibili elementi complementari del sistema come porte alzanti scorrevoli e portoncini.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosingle-leaf_turn_tilt_balcony_door_with_threshold_5060_5061_2596
    • Famiglia di prodottoPorta in PVC
    • Gruppo di famigliaGEALAN-KUBUS® Porta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2500
    • Larghezza (mm)1150
    • Profondità (mm)82.5
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors