Pubblica i tuoi prodotti
GEALAN-SMOOVIO® Porta scorrevole Piano A
GEALAN-SMOOVIO® Porta scorrevole Piano A
GEALAN-SMOOVIO® Porta scorrevole Piano A
GEALAN-SMOOVIO® Porta scorrevole Piano A
GEALAN-SMOOVIO® Porta scorrevole Piano A
GEALAN-SMOOVIO® Porta scorrevole Piano A
GEALAN-SMOOVIO® Porta scorrevole Piano A

    GEALAN-SMOOVIO® Porta scorrevole Piano A

    4.7 su 5 stelle4.7(127 recensioni)

    Lo spazio abitativo è prezioso ed andrebbe quindi sfruttato in maniera ottimale. GEALAN-SMOOVIO® combina per la prima volta una soluzione scorrevole salvaspazio con una tenuta straordinaria. La perfetta combinazione tra ferramenta di ultima generazione, profili innovativi e guarnizioni ottimizzate rende il tutto possibile.

    Voce di capitolato
    • • Isolamento termico (in W/m2k): fino a Uw = 0,87 (finestra normalizzata)
      • Isolamento acustico: fino a Rw = 43 dB
      • Resistenza antieffrazione: RC1, RC2, RC2N
      • Profondità costruttiva: 150 mm
      • Ferramenta: a scomparsa oppure a vista
      • Limiti dimensionali anta: 
      Larghezza: 4000 mm
      Altezza: 2380 mm
      Da notare: larghezza e altezza dell’elemento dipendono dalla tipologia di costruzione!

      A scelta disponibile con:
      • IKD® (isolamento intensivo interno)
      • STV® (incollaggio statico a secco)
      • Superficie Acrylcolor
      • Pellicole decoro (colori Uni ed effetto legno)
      • Cartelline in alluminio
      • A due guarnizioni (AD)

      Sono realizzabili:
      • Finestre casa passiva
      • Finestre KfW-55
      • Finestre KfW-70
      • Vetraggi fissi

      A completare il sistema sono disponibili elementi speciali come porte alzanti scorrevoli e portoncini d’ingresso.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosmoovio-sliding-door-plan-a
    • Famiglia di prodottoPorta in PVC
    • Gruppo di famigliaPorta alzante scorrevole
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors