Pubblica i tuoi prodotti
Geberit Mapress CS Showcase
Geberit
Archiviato

Geberit Mapress CS Showcase

Geberit Mapress Carbon Steel fittings are zinc-plated and also finished with a chromatised protective layer. As with all Geberit Mapress systems, a pressing indicator shows whether the fitting was correctly pressed. Its red colour indicates the material carbon steel, and the dimension is also easily visible. More than 400 fittings are available. Corresponding adapters create fast, simple and safe connections to other Geberit systems.
  • This is a showcase of the range.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG-MAPRESS-CS-SH
  • Famiglia di prodottoSupply systems
  • Gruppo di famigliaMapress CS
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2014-06-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Materiale secondarioAcciaio al carbonio
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCSegmento tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018