Pubblica i tuoi prodotti
General Fix
General Fix

    General Fix

    SISTEMI DI ANCORAGGIO AD IMPIANTI TECNOLGICI DI BASE

    La Ricerca&Sviluppo di General Membrane SpA, ha sviluppato e brevettato i sistemi General Fix Evo e General Fix per l’aggancio di moduli fotovoltaici, impianti solari termici e impianti tecnologici in copertura.

    Le caratteristiche dei sistemi General Fix Evo e General Fix ne consentono l’installazione senza compromettere la funzionalità e la durabilità del tetto, nel rispetto dell’impermeabilizzazione.

    Entrambi i sistemi si basano sul principio d’aggancio di specifici componenti studiati e testati per sopportare gravose sollecitazioni di estrazione da vento.

    Voce di capitolato
    • LA DESTINAZIONE D’USO E I COMPONENTI

      General Fix è applicabile su coperture piane ed inclinate su strati di accoglienza sintetici. 

      Il sistema General Fix è composto da due elementi:

      1. BandFix: Nastro Loop VELCRO® dello stesso materiale del manto sintetico.
      2. AluFix: Profilo in alluminio e Nastro Hook VELCRO®.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGeneral-Fix-su-manto-sintetico
    • Famiglia di prodottoGeneral Fix
    • Gruppo di famigliaPV
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleIsolamento
    • Materiale secondarioIsolamento
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Energia Solare
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Codice UNSPSC26131801
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Numero OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Titolo OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes