Pubblica i tuoi prodotti
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. Very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance. Good water vapor and alcohol barrier properties. Poor gas barrier, sterilizable with EtO or gamma radiation. Good stress crack and impact resistance.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoplastic_opaque_black
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)1
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCPlastic plate
  • Codice UNSPSC30102215
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_65_60
  • Descrizione Uniclass 2015Plastics sheets
  • Codice CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Numero OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Titolo OmniClassSolid Plastic Sheets
  • Codice CSI UniFormat IIE10
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT