Pubblica i tuoi prodotti
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Carbon steel is most-common type of steel, a metal alloy that contains iron and about 0.1 - 0.3 % of carbon. The only other elements allowed in carbon steel are: manganese (1.65% max), silicon (0.60% max), and copper (0.60% max). In general, increase in the amount of carbon reduces ductility but increases tensile strength and the ability to harden through tempering.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosteel_carbon
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Codice UNSPSC30102304
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_32_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carbon steel frames
  • Codice CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numero OmniClass23-13 35 21 17
  • Titolo OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Codice CSI UniFormat IIA
  • Titolo CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE