Pubblica i tuoi prodotti
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Chrome steel is one of a class of non stainless steels which are used for applications such bearings, tools, drills and utensils. Chrome plating is a metal coating method used to create a thin layer of chromium on the surface of a material.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosteel_chrome
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Codice UNSPSC30102304
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numero OmniClass23-13 35 21 17
  • Titolo OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Codice CSI UniFormat IIA
  • Titolo CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE