Pubblica i tuoi prodotti
Matrix
Geoplast

Matrix

Cassaforma modulare per pavimenti galleggianti in calcestruzzo con impianti MEP

Voce di capitolato
  • Matrix è una cassaforma in polipropilene riciclato per pavimenti galleggianti in calcestruzzo armato che facilita il passaggio degli impianti MEP.

    A differenza dei pavimenti galleggianti con sottostruttura metallica, Matrix garantisce un’elevata capacità portante fino a 1 t/m². Questo lo rende adatto a un’ampia gamma di edifici, in particolare a quelli con requisiti di carico elevati.

    Matrix consente un’installazione rapida e intuitiva. I moduli di base creano una griglia ortogonale che permette il posizionamento degli impianti MEP con grande precisione e flessibilità. Il calcestruzzo viene poi gettato sopra la cassaforma superiore, creando una base monolitica e calpestabile.

    La manutenzione degli impianti MEP è garantita da pozzetti di ispezione per l’accesso ai vani tecnici, che possono essere posizionati in base alle esigenze del progetto.

    Matrix crea una struttura in calcestruzzo che isola gli impianti MEP dalla pavimentazione, consentendo un’evacuazione sicura in caso di incendio. Inoltre, Matrix migliora l’acustica del pavimento ed è adatto a qualsiasi tipo di finitura superficiale (laminato, marmo, legno, linoleum, ecc.).

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMatrix
  • Famiglia di prodottoFOUNDATIONS
  • Gruppo di famigliaFoundation products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-14
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Codice Uniclass 2015TE_10_10
  • Descrizione Uniclass 2015Wall and floor formwork systems