Pubblica i tuoi prodotti
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Cassaforma per pavimenti ventilati

Voce di capitolato
  • Multimodulo è una cassaforma in plastica riciclata per la realizzazione di fondazioni ventilate. Include 4 elementi in uno, garantendo così elevati standard di resistenza. È molto stabile e facile da installare, grazie ai nove punti di appoggio per ciascun elemento.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMultimodulo
  • Famiglia di prodottoFOUNDATIONS
  • Gruppo di famigliaFoundation products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)710
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Codice Uniclass 2015TE_10
  • Descrizione Uniclass 2015Formwork
  • Codice CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation