Pubblica i tuoi prodotti
Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture

  • Kubic 2 Light Bathroom Fixture.
  • Kubic Double Light with Large 4.6in Rosette Back Plate.
  • Hand-blown satin etched cased opal.
  • Can be installed Horizontally or vertically.
  • Bulbs: 2 A19 100w Max.

As Featured on Amazon.com

Voce di capitolato
  • Technical Details

    Part Number: 4682L/PC
    Item Weight: 2.3 pounds
    Product Dimensions: 3.5 x 19.1 x 4 inches
    Color: Chrome
    Style: Transitional
    Finish: Chrome
    Wattage: 200.00
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Included Components: Double-Light Bathroom Fixture

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGinger-4682L-Kubic-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Famiglia di prodottoBathroom
  • Gruppo di famigliaLighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Codice UNSPSC521710
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties