Pubblica i tuoi prodotti
VASO OPEN SOSPESO D0183C/01
Goman

VASO OPEN SOSPESO D0183C/01

Vaso Sospeso Con Apertura Anteriore Open 75 Easyclean
Voce di capitolato
  • wc sospeso in ceramica vetrochina (vitreous china), bianco lucido, con apertura anteriore, senza brida con funzione clean-on, per cassette ad incasso e scarico a parete. due punti di fissaggio a parete interasse mm 180. conforme alla norma en 997. dimensioni mm 750(p) x 380(l) x 390(h). tipo Goman serie Open D0183C/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD0183C-01
  • Famiglia di prodottoFloor WC and Bidets
  • Gruppo di famigliaOP
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)390
  • Larghezza (mm)385
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets