Pubblica i tuoi prodotti
WC D0290/01
Goman

WC D0290/01

Wc Open con apertura anteriore e scarico unificato parete/pavimento
Voce di capitolato
  • wc/bidet ergonomico in vitreous china bianco standard, con sifone incorporato, apertura anteriore per introduzione doccetta. scarico universale a muro oppure a pavimento con curva tecnica inclusa. conforme al dm 236 e dpr 503. marcatura CE in conformità alla norma di riferimento EN997. dimensioni mm 375(l) x 570(p) x 470(h). tipo Goman serie Open codice D0290/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD0290-01
  • Famiglia di prodottoFloor WC and Bidets
  • Gruppo di famigliaOP
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)470
  • Larghezza (mm)375
  • Profondità (mm)570
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)22.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815