Pubblica i tuoi prodotti
SEDILE RIBALTABILE LEO-X816/08
SEDILE RIBALTABILE LEO-X816/08
SEDILE RIBALTABILE LEO-X816/08
    Goman

    SEDILE RIBALTABILE LEO-X816/08

    Sedile ribaltabile in acciaio inox aisi304 per doccia con piedi di rinforzo regolabili, doghe in PPL - Serie Leonardo
    Voce di capitolato
    • sedile doccia ribaltabile con seduta in doghe in ppl nero e gambe di rinforzo, struttura in acciaio inox aisi304, tubo ø25x2,0 mm. rivestito con materiale antiusura epossipoliestere colore nero opaco ral9005, vite a testa svasata Ø8. piastra di montaggio a parete realizzata in acciaio inox a 6 fori. gambe di rinforzo in alluminio regolazione H 45-55 cm. dimensioni mm 360(l)x 370(p). CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacita' di carico 150kg. tipo Goman codice LEO-X816/08
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLEO-X816-07
    • Famiglia di prodottoFolding seat
    • Gruppo di famigliaLEX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815