Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA MIA MIA-X5050/94
Goman

MANIGLIA MIA MIA-X5050/94

Maniglia Angolare 50X50 Inox Cromo
Voce di capitolato
  • maniglia di sicurezza a 90° cm 50x50, costituita da tre componenti, realizzate in tubo acciaio inox aisi304, Ø32x1,5 mm e alluminio rivestite con materiale antiusura epossipoliestere (bianco RAL9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento, bio-goman) e/o con rivestimento galvanico, completa di perni di _x001f_ssaggio a muro in alluminio e grano M6 di blocco in acciaio. dimensione mm 500(l) x 500(p) x 87(h). complementi cromati. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacita' di carico 150kg. tipo Goman serie Mia codice MIA-X5050/94
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIA-X5050-94
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaMIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)516
  • Larghezza (mm)516
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars