Pubblica i tuoi prodotti
LAVABO IN CERAMICA  D0280/01
Goman

LAVABO IN CERAMICA D0280/01

4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
Lavabo Open in ceramica con troppo pieno e bordo anteriore concavo
Voce di capitolato
  • lavabo in ceramica vetrochina (vitreous china), colore bianco lucido, ergonomico per disabili, con poggia gomiti e troppo pieno. predisposto per installazione a parete con tasselli di fissaggio oppure con mensole o meccanismi. la rubinetteria dovrà essere del tipo monoforo. conforme alla normativa europea en14688. dimensioni ingombro: mm 660(l) x 550 (p) x 160(h). tipo Goman serie Open articolo D0280/01.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD0280-01
  • Famiglia di prodottoWash basins
  • Gruppo di famigliaOP
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)660
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)19.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815